製品概要
製品概要
ADL5243-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers 3003-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/200 mA power supply. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com . The DSA and the amplifiers can be individually biased to the clip leads labeled VCC1, VCC2, VDD and GND as well as connected to the VDD plane using R1, R2 and R11. ADL5243-EVALZ can be configured with AMP1 driving DSA driving AMP2 using the available resistor and capacitor pads.
対象となる製品
関連資料
評価用関連資料 (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。