製品概要
機能と利点
- MIIインターフェース、MDIO信号、およびステータス信号用のFMCコネクタ
- 分かりやすい表面実装構成抵抗器およびダイヤル・スイッチ
- 外付け単電源5Vで動作
製品概要
EVAL-ADIN1300FMCZは、ADIN1200の堅牢な産業用の低遅延10Mbps、100Mbps、および1Gbpsイーサネット物理層(PHY)の、主要な機能を簡単に評価できます。5Vで外付け単電源動作の評価用ボードです。すべてのチップ電源はこの5Vレールから制御され、デバイスに電源レールAVDD3P3、VDD0P9、およびVDDIOを提供します。
P3 FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・コネクタ(FMC)は、MAC(メディア・アクセス制御)インターフェースおよび管理データ入出力(MDIO)コントロール用のマスタFPGAシステムへの接続用に設けられています。
MDIOは、キットの一部に含まれているオプションのMDIOインターフェース・ドングルで制御することもできます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- 2枚のEVAL-ADIN13200FMCZボード
- 2枚のMDIOインターフェース・ドングル・ボード
関連資料
-
多軸ロボットや工作機械におけるタイミングの問題を解決する2020/05/01 アナログ・ダイアログ