製品概要
機能と利点
- 最高 210°C の高温動作
- 電源電圧
- 両電源: ±5 V ~ ±22 V
- 単電源: 8 V ~ 44 V
- 3 V ロジック互換のパラレル・インターフェース
製品概要
EVAL-ADG5298EB1Z は ADG5298 高温 8:1 マルチプレクサの評価用ボードです。ボード・アセンブリは全体に高温に対応した素材で構築されており、最高 210°C の短時間のデバイス評価に適しています。
ADG5298 は EVALADG5298EB1Z 評価用ボードの中央にハンダ付けされており、ソースと各ドレイン・ピンに接続するためにヘッダーが用意されています。4 ピンのヘッダーがデバイスに電力を供給し、ユーザ定義のデジタル・ロジック電源電圧を提供します。
ADG5298 の詳細な仕様は、ADG5298 のデータシートに記載されています。EVAL-ADG5298EB1Z 評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1038)と併せて参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- EVAL-ADG5298EB1Z 評価用ボード
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。