製品概要
機能と利点
- ADFS5758用のフル機能評価用ボード
- オンボード2.5V ADR4525リファレンス
- SPI信号アイソレーション・チャンネルが統合された、オンボードADP1031-1絶縁型PMU
- 制御用ACEソフトウェア
製品概要
ADFS5758は、パッケージ消費電力を最小化するためのダイナミック消費電力制御機能(DPC)が内蔵された機能安全性認定済みのシングルチャンネル電圧/電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。
詳細については、ADFS5758のデータシートを参照してください。EVAL-ADFS5758SDZを使用する際は、データシートをご確認ください。各種リンク・オプションの設定は、「評価用ボードのハードウェア」セクションで説明されています。付属ソフトウェアのインストールについては、「ACEソフトウェアのインストール」および「ADFS5758プラグイン」セクションで説明されています。
図1に示すように、EVAL-ADFS5758SDZにはEVAL-SDP-CS1Zボードが必要です。EVAL-ADFS5758SDZは、EVAL-SDP-CS1Zボードを介してPCのUSBポートに接続します。分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアを使用することで、ADFS5758のプログラミングが簡単になります。このソフトウェアはEVAL-ADFS5758SDZ評価用ボードと共に使用できます。
はじめに
関連資料
-
EVAL-ADFS5758SDZ User Guide (UG-1688) (Rev. 0)2020/06/28PDF1 M