製品概要

機能と利点

  • 統合化された 2 チャンネル PA 出力と、ランプ生成によるフラクショナル N周波数シンセサイザを有する ADF5902 24 GHz VCO PGA を含む自己完結型ボード
  • Windows ベースのソフトウェアを使用するため、PC からの ADF5902 の制御が可能
  • 5V の電源による外部からの電力供給

製品概要

EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードによって、2 チャンネル PA 出力とランピング・フェーズ・ロック・ループ(PLL)を使って、ADF5902 24 GHz 電圧制御発振器(VCO)のプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)の性能を評価することができます。図 1 は EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードを示しており、これは ADF5902、ローカル発振器(LO)出力用の 3 つの高周波数 K タイプ・サブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタ、2 つのトランシーバー(TX)出力、電源用のバナナ・コネクタ、および 1 つのシリアル・インターフェース用コネクタを含んでいます。

EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードには、キットに含まれていない EVAL-SDP-CS1Z システム・デモンストレーション・プラットホーム・シリアル(SDP-S) コントローラ・ボードが必要です。EVAL-SDP-CS1Z SDP S によって ADF5902 デバイスのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF5902 の詳細な仕様は、 ADF5902  のデータシートに記載されています。EV-ADF5902SDIZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

Windows® ベースの PLL ソフトウェア によりシンセサイザを簡単にプログラミングできます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。