製品概要

機能と利点

  • ADA4558用のフル機能評価用ボード
  • USBまたはLINインターフェースによるPC制御
  • 構成およびデータ測定用PCソフトウェア

製品概要

EVAL-ADA4558EBZを使用すると、ADA4558を素早く簡単に評価できます。ADA4558は、ホイートストン・ブリッジ・センサー向けの車載グレードのシグナル・コンディショナICです。このデバイスは、デジタル非線形性補正機能および温度補償機能を提供します。

EVAL-ADA4558EBZでは、USBポートまたはローカル相互接続ネットワーク(LIN)ポートを使用することで、評価用ソフトウェアを介して制御できます。電源はすべて、USBポートと内蔵DC/DCコンバータを使用します。

ADA4558の詳細については、ADA4558のデータシートとハードウェア・リファレンス・マニュアルを参照してください。EVAL-ADA4558EBZを使用する際は、それらとこのユーザ・ガイドを併せて参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。