製品概要
機能と利点
- ADA4097-2用のフル機能の評価ボード
- プロトタイプを効率的に構築可能
- ユーザ定義の回路構成
- テスト装置やその他の回路への接続を簡略化
製品概要
EVAL-ADA4097-2EBZは、10ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用した、堅牢なOver-The-Top™高精度オペアンプADA4097-2を評価します。EVAL-ADA4097-2EBZは、ゲイン1の構成を使用するよう事前設定されたボードです。
EVAL-ADA4097-2EBZの設計により、簡素化された効率的な使用が可能になります。EVAL-ADA4097-2EBZは、入力と出力にエッジマウントされたサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを備えており、テスト機器やその他の回路に効率的に接続できます。入出力に使用する代替オプションとして、バルク・テスト・ポイントも組み込まれています。最適化されたEVAL-ADA4097-2EBZのグランド・プレーン、コンポーネント配置、および電源により、回路の柔軟性とパフォーマンスを最大限に高めることができます。EVAL-ADA4097-2EBZは、表面実装技術(SMT)と、10μFバイパスコンデンサ(C1およびC4)を除く0603ケースサイズのコンポーネントの大部分を組み合わせて使用します。EVAL-ADA4097-2EBZには、さまざまなアプリケーション回路と構成を実装するためのオプションと柔軟性をユーザに提供する、未実装の抵抗パッドとコンデンサ・パッドもあります。
ユーザ・ガイドの図1は、EVAL-ADA4097-2EBZの表側を示し、図2は、EVAL-ADA4097-2EBZの裏側を示しています。
完全な仕様、デバイス操作の詳細、およびアプリケーション回路構成については、ADA4097-2データシートを参照してください。EVAL-ADA4097-2EBZを使用する場合は、ユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- デュアル出力DC電源
- デュアル・チャンネル信号発生器
- オシロスコープ
- バナナ・ジャック - グラバ変換ケーブル
- BNC – SMA変換ケーブル
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。