製品概要
製品概要
The Evaluation board for the AD9832 contains a SDP-B connection and software allowing the AD9832 to be controlled from a SDP-B board.The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.
Can be used to evaluation the AD9835 also.
Markets and Technologies
対象となる製品
推奨システム動作環境
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。