製品概要
機能と利点
- Full featured evaluation board for the AD9650
- SPI interface for setup and control
- External, on-board oscillator, or AD9517 clocking options
- Balun/transformer or amplifier input drive options
- LDO regulator or switching power supply options
- VisualAnalog® and SPI controller software interfaces
製品概要
This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9650.
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。