製品概要

製品概要

Equipment Needed

  • AC to 12V DC power supplies (2)
  • Analog signal source, anti-aliasing filter and SMA cable
  • Clock source and SMA cable
  • PC running Windows
  • USB 2.0 cable
  • AD9625 Evaluation Board
  • HSC-ADC-EVALEZ FPGA Based Data Capture Board

Helpful Documents

  • AD9625 Datasheet
  • VisualAnalog Converter Evaluation Tool User Manual, AN-905
  • High Speed ADC SPIController Software User Manual, AN-878
  • Interfacing to High Speed ADCs via SPI, AN-877

Software Needed

  • VisualAnalog
  • SPIController

Analog Option

  • Single-Ended to Differential Balun input to AD9625

All documents and software are available at http://www.analog.com/fifo.

For any questions please send an email to highspeed.converters@analog.com.

ソフトウェア

設計ツール

SPIコントローラ
高速ADC SPIプログラムを使用することで、SPIによってA/Dコンバータ(ADC)の高度な機能を制御することができます。
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。