製品概要

製品概要

The AD9530 evaluation board (AD9530/PCBZ) is a compact, easy-to-use platform for evaluating many features of the AD9530. The AD9530 is a fully integrated integer-N PLL and distribution supporting clock clean up and frequency translation for 100Gb/sec optical transport network (OTN) applications. The internal PLL can lock to one of two reference frequencies to generate four discrete frequencies up to 2.7GHz.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。