製品概要

機能と利点

  • ピンを介してアクセスできるスタンドアロンの AD8452
  • 簡略化した動作: 電源とスコープに接続してすぐに波形を表示
  • 正確なゲイン測定用にオンボードの高精度 5 V リファレンスを装備
  • 出荷時にテスト済み
  • 4 つのオプション制御ループを搭載(ただし動作には不要で、必要に応じてバイパス可能)
  • 安全性: ロー・パワー回路のみを使用し、偶発的な放電が発生しない

製品概要

AD8452-EVALZ は、ドライバやスイッチ・モード電源(SMPS)設計などを追加することなく AD8452 のアナログおよびパルス幅変調(PWM)機能と性能を簡単にチェックできるように設計された、AD8452 用のプラットフォームです。評価用ボードには高精度 5 V リファレンス IC と 4 つのトリム・ポットが搭載されており、バッテリの電流と電圧の ISET および VSET 入力を簡単に駆動できます。テスト・ループまたはプローブ・ランディングですべてのデバイス・ピンにアクセスできます。

同時に、AD8452-EVALZ は、1 A ~ 15 A の出力レベル範囲で一般的なハーフ・ブリッジ・インダクタ入力 SMPS と柔軟にインターフェースして駆動できます。SMPS とその関連部品はお客様側で仕様化し、調達いただきます。

AD8452 は、商用バッテリ・テストおよびフォーメーション・システムのコア・コントローラとして使用することを意図したものです。デバイスの高度な小型化と非常に優れた高精度アナログにより、移動手段や家庭での蓄電向けの高密度蓄電用リチウムイオン・バッテリの大量生産という課題に対応できます。

この評価用ボードを使用する際は、デバイスの詳しい動作原理とその他の詳細について、ユーザー・ガイド UG-1180 と併せて AD8452 のデータシートを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。