製品概要

製品概要

This (UG-175) user guide describes the evaluation boards for the AD8280, which is a complete back-up monitor for lithium ion battery monitoring, integrating multiple voltages, and temperature input channels. Full details of the part, its specifications and its operating parameters are available in the AD8280 data sheet available on-line and should be consulted in conjunction with the (UG-175) user guide when using the evaluation board.


購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。