製品概要

製品概要

The AD8222-EVALZ has two AD8222 instrumentation amplifier circuits. One circuit is configured for dual-channel operation, while the other is configured for single-channel, differential output operation. Inputs, outputs, references, and the supplies are routed to screw terminals for easy connectivity. See the AD8222-EVALZ data sheet for further details.


購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。