製品概要

機能と利点

  • AD6688-3000 用のフル機能評価用ボード
  • 広帯域バラン駆動入力
  • 外部電源不要。FMC コネクタからの 12V-1A および 3.3V-3A 電源を使用
  • ACE を介したデバイス制御・解析用の単一のソフトウェア・インターフェース

製品概要

AD6688-3000EBZ は、14 ビットの 3GSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)である AD6688-3000 をサポートします。このデバイスはオンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えており、低消費電力、小型化、使いやすさを追求し、最大 5 GHz のアナログ信号のダイレクト RF サンプリングに対応するように設計されています。このADC 入力の 3 dB 帯域幅は 9 GHz を超えます。AD6688 は、広い入力帯域幅、高いサンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を小型パッケージで実現できるように最適化されています。


このリファレンス設計は、ADC をさまざまなモードおよび構成で動作させるのに必要なすべてのサポート回路を提供します。ADS7-V2EBZ データ・キャプチャ・カードと直接インターフェースできるように設計されているので、ユーザはキャプチャされたデータをダウンロードして解析できます。デバイスの制御とその後のデータ解析は、ACE ソフトウェア・パッケージを使って行えます。

ソフトウェア

ACE Software

EXE
96.3 MB
ACE Installer Software 1.16.2828.1261 [Feb 03 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。