製品概要

機能と利点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5341DBZ) in conjunction with the nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references 
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform

製品概要

The EVAL-AD5341DBZ evaluation board helps users quickly prototype new AD5341 circuits and reduce design times. The AD5341 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.


For full data, see the AD5341 data sheet, which must be used in conjunction with user guide UG-982 when using the evaluation board. The EVAL-AD5341DBZ interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software is available that allows users to program the AD5341.


The EVAL-AD5341DBZ evaluation board requires the EVAL-SDP-CB1Z board (SDP-B controller board).

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-AD5341DBZ evaluation board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。