製品概要
機能と利点
- Full-featured evaluation board for the AD5111
- Several test circuits
- Various ac/dc input signals
- PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP)
- PC control software
製品概要
The AD5111 supports single-supply 2.3 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and high bandwidth while allowing up to ±6 mA current density in the A, B, and W pins.
A simple 3-wire up/down interface allows manual switching or high speed digital control with clock rates up to 50 MHz. The EVAL-AD5111SDZ can operate in single-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。