製品概要
機能と利点
- AD4112 用のフル機能評価用ボード
- SDP-B システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)と組み合わせての PC 制御
- 制御およびデータ分析(時間領域)用 PC ソフトウェア
製品概要
EVAL-AD4112SDZ は、AD4112 のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。AD4112 は、±10 V の入力電圧範囲(8 つのシングルエンド・チャンネルまたは 4 つの完全差動チャンネル)、0 mA ~ 20 mA で動作する 4 つの電流チャンネルを持つ 24 ビット、31.25 kSPS A/D コンバータ(ADC)です。すべてのチャンネルには、オンボードの過電圧と過電流の保護が備わっています。
EVAL-AD4112SDZ ボードには、電圧リファレンス、電源およびデータ絶縁が含まれており、アナログ・デバイセズの SDP-B システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)に接続できます。SDP-B ボードは、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポート経由で PC に接続でき、PC の USB ポートから EVAL-AD4112SDZ ボードに電力を供給できます。
AD411X Eval+ 評価用ソフトウェアは、AD4112 デバイス機能を設定し、ADC 性能評価のために、DC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。
AD4112 のすべての仕様は、製品データシートに記載されています。EVAL-AD4112SDZ を使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。