-
UG-1780: RapID Platform Generation 2 User Guide6/9/2020PDF372 K
製品概要
製品概要
このユーザーガイドでは、評価用キットに付属のハードウェアをセットアップし、リンク・タイプ固有のホスト接続を確立し、評価用ボードを産業用イーサネット・ネットワークに接続する方法について説明します。
EV-RPG2ボードの動作は、産業用イーサネット・プロトコルによって異なり、ADI Chronous開発者ポータルのプロトコルごとに個別のユーザ・ガイドを利用できます。
EV-RPG2評価用キットは、ホスト・プロセッサからプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)またはPCベースのツールに至る通信パスのエンドツーエンドの評価を提供します。
EV-RPG2評価用キットは、ネットワーク・インターフェースをエンド・フィールドのデバイスに統合する前に、ホスト・プロセッサとPLC間の通信パスを完全に検証できます。
評価キットのオプション
- EtherCAT:EV-RPG2-ECZ
- EtherNet / IP:EV-RPG2-ENZ
- Profinet:EV-RPG2-PNZ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。