製品概要

製品概要

デモ回路DC2846Aは、スペクトラム拡散または固定周波数電流モード同期ブースト・コントローラであるLTC7804(MSEパッケージ)を搭載したDC/DC同期ブースト・コンバータです。DC2846Aは24Vの出力電圧を生成し、最大6Aの出力電流を供給します。

500kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。

このボードの主な特徴は次のとおりです。

  • 広い入力電圧範囲:6V~24V
  • 比較的高い出力電力:最大150W
  • 極めて低い静止電流:スリープ・モード時に15µA、シャットダウン時にはわずか1µA
  • 消費電力の低いオンボード・バイアス電源
  • スペクトラム拡散と固定周波数のどちらかを選択可能
  • パルス・スキップ・モード、強制連続動作、軽負荷の低リップルBurst Mode®​動作のいずれかを選択可能
  • 外部クロックとの同期
  • VIN > VOUTの場合、DC2846AはトップMOSFETを連続的にオンにすることで、通常の昇圧トポロジの損失を排除します。

このコンバータは、最小負荷条件がない広い負荷範囲にわたって高い出力電圧精度(通常は±2%)を提供します。

DC2846Aでサポートされているステップアップ・コントローラのバイアス方法は、入力電圧から直接、または出力レールから直接の2通りです。もう1つの考えられるバイアス方法は、電圧源をEXTVCC端子に接続することです。

DC2846Aのスイッチング周波数は極めて広く、100kHzから3MHzに及びます。この範囲内にある外部クロックと同期できます。スペクトラム拡散動作を使用すると、ピーク放射ノイズと伝導ノイズが低減するため、電磁干渉(EMI)規格に準拠しやすくなります。

DC2846Aは、回路のフットプリントが小さいという特徴があります。これは、テレコム、オートモーティブ、イーサネット電源アプリケーション向けの高性能で費用対効果に優れたソリューションです。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。