製品概要

製品概要

デモ回路2793Aは、LT8316を使用した、フォトカプラ不要の高VIN同期フライバック・コンバータです。このデモ用ボードは出力が5Vで、負荷電流70mA~7Aの厳密なレギュレーションを維持します。140V~450Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲の全体で±5%以内を維持します。

2次側では、LT8309同期整流ドライバが同期MOSFETのドレインとソース間の電圧を検知し、オンになっている期間を判断します。ダイオード整流器をNチャンネルMOSFETに置き換えることで、効率と熱性能が大幅に改善されます。

LT8316は600Vのフライバック・コントローラです。レギュレーション用の光アイソレータは不要です。この部品はトランスの3次巻線にかかる絶縁型フライバック波形からの出力電圧をサンプリングします。準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。スタートアップ時、INTVCCコンデンサは高電圧電流源を介して充電されます。通常動作時は、消費電力を節約するために電流源がオフになります。

DC2793Aは、ジャンパの位置を「DIS」から「EN」に変えるだけでスタンバイ・モードをオンにできるオプションを備えています。スタンバイ・モードでは最小スイッチング周波数が220Hzまで抑えられるため、静止消費電力が極めて小さくなります。

LT8316およびLT8309のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路2793Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。