製品概要
製品概要
デモ回路2785A-BはLTM4668A µModule®レギュレータを特長とする、クアッド1.2Aの高効率降圧レギュレータです。DC2785A-Bは、2.7V~17Vの入力電圧範囲で動作し、最大1.2Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は、1.8V~5Vの範囲でプログラムできます。LTM4668Aは、すべての機能を熱強化型6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGAパッケージにまとめたDC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。
外部クロックは、CLKINタレットを介して同期できます。デモ回路2785A-Bを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4668Aデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。