製品概要

製品概要

DC2770A-A-KITは、DC2773A-Aトランスミッタ・ボード(LTC4125搭載)、およびDC2775A-Cのキット(LTC4124搭載)です。DC2775A-Cレシーバー・ボードは、送電コイルと受電コイルの間隔が3.0mm~5.0mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大50mAで充電できます。DC2773A-Aトランスミッタ・ボードは、LTC4125を介して異物検出をサポートします。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。