製品概要

製品概要

DC2769A-B-KITは、LTC6990を搭載したDC2771A-Bトランスミッタ・ボード、およびLTC4124を搭載したDC2775A-Bのキットです。DC2775A-Bレシーバーは、送電コイルと受電コイルの間隔が2mm~5mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大25mAで充電できます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。