製品概要

製品概要

デモ回路 2692A-A は、10 ppm/°C リファレンス付き、5 チャンネル、16 ビット、300 mA、電流源 DAC の LTC2662 を 5 mm × 5 mm QFN パッケージ内に備えています。このデバイスは、3.125 mA ~ 300 mA のチャンネルあたり SoftSpan 構成、出力ごとの独立電源、すべての出力ピンを V に接続できる内部スイッチを備えています。

DC2692A-B では、低分解能要件向けにピン互換の 12 ビット・バージョンを用意しています。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。