評価用キット マニュアル
Rev.
A
1
すべてを表示
製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2551AはLT1997を搭載した設定可能な高精度アンプです。
DC2551A-AはLT1997-3をサポートします。
このデモボードはピンストラップ内部ゲインの設定値を容易にする標準的な相互接続オプションを提供するジャンパを備えており、迅速な評価ツールを提供します。LT1997は、最大50Vまでの特に高い電源電圧の符号に対応しながら、低電圧(最低3.3Vまで)から電源を得ることができるという点で異例です。接続ポイントはジャンパのみで可能なもののほか、他の構成でアンプを配線するためのものもあります。
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。