製品概要
製品概要
デモ回路 2521A は、LT8608/LT8608B を備えた、42 V、1.5 A のマイクロパワー同期降圧レギュレータです。2 つのアセンブリ・バージョンがあります。DC2521A-A は LT8608 用で、DC2521A-B は LT8608B 用です。
LT8608/LT8608B はコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。上面と下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路が、2 mm × 2 mm の DFN パッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。LT8608 と LT8608B の違いは、LT8608 は、軽負荷状態で低リップル・バースト・モード® 動作しますが、LT8608B には軽負荷用のパルス・スキップ・モードがある点です。バースト・モード動作により、5 V で出力をレギュレートする場合、LT8608 は 1.7 μA の静止電流のみを消費します。LT8608B では、パルス・スキップ・モード動作のため、静止電流が大きくなります。
このデモ用ボードは、5.5 V ~ 42 V の入力で 5 V の出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、自動車用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースを使用できます。
このデモ用ボードには EMI フィルタが備わっています。EMI フィルタを使用するには、入力を VIN ではなく VEMI に接続する必要があります。インダクタ L2 は、現在デフォルトでボード上の 0 Ω ジャンパであり、EMI フィルタに追加することで、伝導放射を更に削減できます。
LT8608 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、この DC2521A 用デモ・マニュアルと併せて参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。