-
DC2038A - Schematic3/25/2019PDF146 K
製品概要
製品概要
デモ回路 2038A は、LTC4162 マルチセル・ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPath™ および |2Cテレメトリ搭載、構成可能ケミストリおよびセル・カウントで作動。 LTC4162 はリチウムイオン用に最大 8 個のセル、LiFePO4 用に 9 個のセル、および 6V、12V、18V、または 24V の亜鉛バッテリをサポートしています。バッテリ・ケミストリごとに、プログラマブルで、完全自立的な充電アルゴリズムを選択できます。
DC2038A には、6 種類の調整可能な LTC4162 の派生製品の 1 つが搭載されています。それぞれの製品はバッテリ・ケミストリに適合しており、デフォルトの MPPT 機能がイネーブルになっています。 詳細については、DC2038A のデモ・マニュアルを参照してください。
関連資料
-
DC2038A - Demo Manual (Rev. 0)2/10/2021PDF1 M
-
DC2038A - Design File4/29/2019ZIP5 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。