製品概要
機能と利点
- 評価用ボード電圧範囲
- 3個のLED:8 V ~ 30 V
- 6個のLED:15 V ~ 30 V
- 評価用ボード電流シンク範囲(4つの調整可能チャンネル)
- 125 μA ~ 350 mA
- ADP8140電圧範囲:3.0 V ~ 30.0 V
- ADP8140電流シンク範囲(4つの調整可能チャンネル)
- 125 μA ~ 500 mA
- アナログおよびPWM調光入力およびLED電流出力
- フィードバック出力制御外部電源により、最適な効率性と安全を実現
製品概要
ADP8140CP-EVALZは、ADP8140リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)電流シンク発光ダイオード(LED)ドライバの機能を実証します。
評価用キットには、ADP8140EB-EVALZおよびADP8140 LED-EVALZが含まれます。ADP8140EB-EVALZには、ADP8140と、LEDに電源を供給するためのPチャンネル金属酸化膜半導体(PMOS)フィールド効果トランジスタ調整ステージが含まれます。ADP8140 LED-EVALZ には、ストリングごとに 6個の LED からなる 4 つのストリングが装備されています。
ADP8140CP-EVALZ を使用して、ストリングごとに 350 mA の最大電流により LED ストリングを駆動し、ADP8140 デバイスを評価します。
ADP8140 のすべての仕様は、ADP8140 のデータシートに記載されています。ADP8140CP-EVALZ を使って仕事をする際は、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。