製品概要
機能と利点
- ADM8641-EVALZの内部閾値2.63Vおよび精度±1.3%を備えた、オンボードADM8641電圧ディテクタ
- ADM8642-EVALZの内部閾値1Vおよび精度±1.6%を備えた、オンボードADM8642電圧ディテクタ
- ADM8642-EVALZを使用する低電圧モニタリング用の独立した電源電圧ピン(VCC)および入力ピン(INPUT)
- 入力条件オーバーライド用の内蔵タクト・スイッチ
- 出力モニタリング用のLEDに内蔵
製品概要
ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZは、事前電圧監視の閾値がそれぞれ2.63Vおよび1VであるADM8641/ADM8642超低電源電圧ディテクタを評価します。これらの閾値は、ADM8641-EVALZおよびADM8642-EVALZそれぞれ、最大±1.3%および±1.6%の精度です。
ADM8641-EVALZ VCCピンは、外部電圧レベルのモニタリングに使用できます。ユーザーは、ADM8642-EVALZ VCC_SELピンに外部ジャンパを配置し、ADM8642-EVALZ VCCピンのモニタリングを実現することができます。またユーザーは、ADM8642-EVALZ INPUTピン用の独立した電力を使用して、低電圧モニタリングを実現できます。
ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZは、ADM8641/ADM8642 DISピンからグラウンドに短絡している内蔵タクト・スイッチを押すことで、モニタリング対象の外部電圧のステータスに関係なくOUTピンをロー・レベルに維持できます。ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ OUTピンに内蔵発光ダイオード(LED)が配置されており、モニタリング対象の外部電圧に応じてピン・ステータスが監視されます。
ADM8641/ADM8642の詳細については、ADM8641/ADM8642のデータシートを参照してください。 ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-1777: Evaluating the ADM8641/ADM8642 Ultralow Power Voltage Detector (Rev. 0)2020/04/21PDF248 K