高精度シグナル・チェーンを活用する

高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、設計上のトレードオフ間のナビゲーションが容易になり、アプリケーションごとに最適なエンド・ソリューションを作成できます。50年以上にわたる知見と専門知識が組み込まれた、アナログ・デバイセズの包括的な高精度技術シグナル・チェーンにより、技術の選択と実装を加速してください。アナログ・デバイセズの高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、適切なツール、特定用途向けに構築されたナレッジ・ベース、およびカスタマイズ可能なソリューションを組み合わせて、アダプテーションが容易になります。各シグナル・チェーンは、アプリケーション固有のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。

センサーからビットまで、充電とオートモーティブ、デジタル・ヘルス、計測器、スマート・インダストリ、エネルギーと持続可能性、および高精度シグナル・チェーンにおける要求の厳しいアプリケーション向けに最適化されたソリューションを見つけ、カスタマイズできます。

製品ファミリー

EngineerZone logo

高精度シグナル・チェーンのサポート

アナログ・デバイセズのエンジニアリング・コミュニティ・フォーラムEngineerZone®では、よくある質問に対する回答を見つけ、ブログを読み、回路や高精度製品についての独自の質問をアナログ・デバイセズのエンジニアに送信できます。

高精度シグナル・チェーン・フォーラム


高精度シグナル・チェーン・フォーラムの内容は、センサーからビットまでの高精度シグナル・チェーンの設計に関する固有の課題に焦点を当てています。

高精度広帯域幅シグナル・チェーンのサポート


高精度広帯域幅フォーラムの内容は、高精度、高速、広帯域幅を必要とする計測およびドライブ・シグナル・チェーンの設計に関する固有の課題に焦点を当てています。

絶縁型ゲート・ドライブおよび検出のシグナル・チェーンに関するサポート


絶縁型ゲート・ドライブおよび検出に関するフォーラムのコンテンツでは、電力変換シグナル・チェーンに特有の課題に特に焦点を当て、マルチチャンネル監視ソリューション、堅固なスイッチ制御、およびアイソレーションが取り上げられています。

Group of people working together with design tools
Group of people working together with design tools


設計、分析、シミュレーション
設計、分析、シミュレーション

アナログ・デバイセズの一連の高精度ツールを使用して、高精度シグナル・チェーンを設計、解析、シミュレートすることができます。高精度ADCドライバ・ツールでは、ADC用ドライバを選択し、カスタマイズできます。Precision Studioの各種ツールにより、コンポーネントの選択、フィルタの設計、アンプ回路の最適化と解析、センサー・インターフェースの設計を行うことができます。エクスポートした設計をLTspice®に読み込ませ、独自の回路図を作成し、シグナル・チェーン全体のシミュレーションを実施できます。

ADC Driver tool user interface

ADC用ドライバ・ツール


高精度ADCドライバ・ツールを使用して、高精度ADCとドライバの組み合わせの性能をシミュレートします。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みに関する問題の可能性がフラグされるため、設計上のトレードオフを迅速に評価できます。シミュレーションおよび計算には、システム・ノイズ、歪み、ADC入力セトリングなどが含まれます。

Precision Studio user interface

Precision Studio


この一連のWebツールを使用すると、シグナル・コンディショニング回路を迅速に設計できます。含まれているツールには、アナログ・フィルタ・ウィザード、高精度ADCドライバ・ツール、フォトダイオード・ウィザード、計装アンプ・ダイヤモンド・プロット、ダイレクト・デジタル合成シミュレータ、およびVirtual Eval ADCシミュレータがあります。

LTspice user interface

LTspice


LTspice®はアナログ回路のシミュレーションを容易にする機能拡張とモデルを搭載した、高性能SPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図入力、波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、アナログ・デバイセズのほとんどのスイッチング・レギュレータおよびアンプのマクロモデルに加え、一般的な回路シミュレーション向けのデバイス・ライブラリが含まれています。

Five engineers discussing circuits on a whiteboard
Five engineers discussing circuits on a whiteboard


高精度テクノロジ・トレーニング
高精度テクノロジ・トレーニング

高精度を重視した技術に関するトレーニングにアクセスし、高精度シグナル・チェーン・ソリューションの設計、検証、開発の自信を深めましょう。

Matt Duff drawing circuits on a whiteboard.

Stability 101:オペアンプ


オペアンプ回路の設計に関する重要な概念を説明し、それらの概念を単純化する、この複数回にわたるトレーニング・シリーズをご覧ください。安定性、寄生容量に対処する方法、その他の一般的な回路設計上の課題について学びます。

Circuit diagram of DAC architecture

高精度DACのすべて


この複数回にわたるトレーニング・シリーズでは、高精度DACと基本的な技術概要、DACの性能仕様、アーキテクチャ、複数の一般的なDACシグナル・チェーンとそれらの条件の概要について説明します。

Anne Mahaffey explaining equations on a whiteboard.

SAR ADCの駆動


アプリケーション・エンジニアのAnne MahaffeyがSAR(逐次比較レジスタ)ADCの駆動について説明する全8回のビデオ・シリーズをご覧ください。SAR ADC入力モデル、キックバック動作、RCフィルタ設計などを取り上げます。

高精度センサー・インターフェース・ソリューション

物理的な世界とデータをやり取りするあらゆる技術において、優れた性能を実現するためには、高性能のシグナル・コンディショニングが不可欠です。各センサー・タイプにはそれぞれ独自の課題があるため、アナログ・デバイセズでは、貴社が設計をすぐに始められるように計測タイプごとに様々なツール、リファレンス設計、シグナル・チェーンを提供しています。

センサー・インターフェースの詳細

Crowd at an airport is monitored by digital sensors.