AI アクセラレーター
AIアクセラレータは高性能の大規模並列深層学習(DL)ニューラル・ネットワーク計算機で、機械学習(ML)やDLなどの人工知能(AI)の負荷を効率的に処理するために、特別に設計されたものです。これらのアプリケーションに価値を与えるのは、ほぼ瞬間的に結果を得られるということであり、これを実現するAIアクセラレータは非常に重要な役割を果たします。ニューラル・ネットワークに関わる動きがデータ駆動の傾向を更に強める中で、標準的なサーバー上でAIアクセラレータを使用すれば、データ・センターは、AIを使って膨大なデータセットの中から意味のあるパターンを拾い上げることを通じ、この課題を解決する足がかりを得ることができます。
アナログ・デバイセズはAI市場に多額の投資をし、48Vおよび12Vシステム用のあらゆるソリューションのポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズの広範なパワー製品のポートフォリオは、下は2Aから上は2000Aまでのエンドtoエンド・パワー・ソリューションを提供します。業界で最も高い競争力を備えたそのデータ・センター用パワー・ソリューションは、最小のフォーム・ファクタでクラス最高の効率を実現します。
AI:パワー・マネージメントの課題
AIによる学習や推論には非常に強力な計算能力が必要です。AIはプロセッサ利用率が非常に高く、プロセッサ(特にGPU)は大きな電力を消費します。
AIアクセラレータを含むインフラストラクチャを構築する場合、設計者は、給電、熱的条件、フォーム・ファクタなどに関する制約を考慮する必要があります。アナログ・デバイセズでは、高い効率、低い発生熱/消費電力、スケーラブルな電力供給といった重要な利点を最小限のソリューション・サイズで組み合わせて、40%小さい出力容量でクラス最高のトランジェント性能を実現します。
アナログ・デバイセズのパワー・マネージメント・ソリューションは、主に以下のような技術的利点を備えています。
- モノリシック・インテグレーション:最適化された電力処理技術がFETとドライバ間の寄生抵抗や寄生インダクタンスを軽減あるいはほぼ除去し、最小限の損失で高いスイッチング速度を実現
- 結合インダクタ技術:アナログ・デバイセズの特許取得技術は、より高い密度、広い帯域幅、高速のトランジェント・ソリューションと50%高い効率を実現し、磁気を1/1.82に抑制
- SilentMOS™技術(Silent Switcher®技術):デッド・タイムがほぼ0nsの高速スイッチ。このアーキテクチャは、EMI/EMCの放出を最小限に抑えながら、最大3MHzまでの周波数で高い効率が得られるように設計されています。
- マルチフェーズ・コントローラと電力段を含む高集積IC:電流および温度センサーを内蔵したスマート電力段(SilentMOS)IC。
- 先進的なパッケージング:高密度設計でも、両面冷却によるクラス最高の熱性能。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}