ユニファイド・コミュニケーションとProAV
アナログ・デバイセズは、プロ・レベルの高品質、高性能のオーディオ/ビデオ・ソリューションを実現する技術開発で最前線を走り続けています。当社の幅広い製品とプラットフォームは業界標準に基づき、システム・ソフトウェアおよび高度なアルゴリズムと高いレベルで統合化されています。独自の製品やシステムを構築するのに最適です。
ユニファイド・コミュニケーションとProAVのソフトウェア、アルゴリズム、ツール
ユニファイド・コミュニケーションSDK
業界をリードするAudio over IP技術と高度な音声処理アルゴリズム(ビームフォーミング、ノイズ低減、アコースティック・エコー・キャンセレーション、AGCなど)を統合化する、業界初のユニファイド・コミュニケーション(UC)SDKです。SDKは、ラピッド・プロトタイピングが可能なPCベースのチューニング・ツールも提供します。UC SDKによって、Microsoft TeamsやZoomに準拠した会議向け最終製品の設計と開発を迅速に行うことができます。

音声処理ソリューション
アナログ・デバイセズの汎用性の高い音声処理ソリューションは、基本的な通信、ゲーム、会議ソリューション、ボイスUIなど、幅広いアプリケーションに適用できます。

Dante Embedded Platform (DEP)
DEPはアナログ・デバイセズのADSP-SC5xxプロセッサを使用し、Danteオーディオ・ネットワーキングをボードに組み込んだ、強力で柔軟な費用効率の高いソフトウェアベースのソリューションを提供しています。

Merging Technologiesとの提携がAES67の普及を促進
アナログ・デバイセズのAudio over IP(AoIP)ソリューション(Merging Technologiesとの提携)により、より広い範囲のOEMがアナログ・デバイセズのADSP-SC5xx SHARC®シリーズのSoCを使用してAES67ベースの製品を設計できるようになります。
USBおよびHDビデオ延長ソリューション
現在アナログ・デバイセズの一部となっているIcronは、USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0/3.1、およびHDビデオの延長ソリューションに関するリーディング・プロバイダです。Icronの特許取得済みExtremeUSB®技術は、CAT X、ファイバ、LAN、ワイヤレス、同軸、電源ラインなど複数のタイプの媒体を介してUSBのレンジを延長します。

オーディオ会議システム用A2Bを使用
シールドなしツイスト・ペア線1本の上でのマルチチャンネル通信の転送に対するアナログ・デバイセズの革新的なアプローチをご確認ください。

Time of FlightとADSD3100を使用する人の追跡とジェスチャ・コントロール
アナログ・デバイセズのTime of Flightソリューションは、環境内の人の識別とその動きの追跡に使用できます。この情報は、占有状況の追跡、ソーシャル・ディスタンスの確保、更に倒れた人はいないかなどの安全性の監視に使用できます。

- 管理システムの構築によって使用できる人数カウントと情報追跡
- システムをより迅速に起動させるためにジェスチャ情報を使用し、ミーティングのログイン・プロセスを高速化 | ジェスチャ・コントロールのデモを見る
- 3Dモデルで室内のイコライゼーションを向上
- 素材検出で残響アルゴリズムを調整
- リスナの場所でサウンド・ビームの方向を判断
- 特に話者が室内を移動する場合に、話者の場所に応じて焦点を当てるマイクロフォン・ビームフォーミング・アルゴリズム
アナログ・デバイセズのEagleEye™技術では、占有状況の分析に役立つ人数カウント機能を統合できます。
アナログ・デバイセズはパートナーが先頭を走り続けられるよう支援します

ケース・スタディ:トーンの芸術と科学
Line 6は、アナログ・デバイセズのSHARCオーディオ技術、Crosscore開発ツール、およびVisualDSP++を使用し、ギタリストに新しいトーンとヴィンテージ・トーンを提供します。

Neural DSPがアナログ・デバイセズのSHARC+ DSPを搭載したQuad Cortexマジック・サウンド・ボックスを開発
前例のない精度と驚異的なナチュラル・ダイナミック応答でお気に入りの音楽ギアの最新のエミュレーション。

ウェビナー:アナログ・デバイセズのSHARC SoCsでDante接続を実現
このセッションでは、アナログ・デバイセズADSP-SC5xxファミリのSoC、Dante組み込みプラットフォーム(DEP)SDK、およびDEPの動作に必要なアナログ・デバイセズのソフトウェア・フレームワークの概要を説明します。

ウェビナー:未来の会議室におけるユニファイド・コミュニケーション
アナログ・デバイセズの最新のユニファイド・コミュニケーション・プラットフォームは、次世代オーディオ会議システムを構築するために必須となる、会話処理アルゴリズム、PCベースのチューニング・ツール、Dante/A2Bの接続技術を組み合わせたものです。
おすすめ製品
シグナル・チェーン

最新情報
記事
-
BOWERS & WILKINSのノイズキャンセリング・ヘッドフォン
Signals+
技術記事
- リアルタイム音響処理を 成功に導く方法
-
A2Bを活用して音声会議システムを構築する
アナログ・ダイアログ
-
CATVのインフラにおけるダウンストリーム・トランスミッタの課題を解決する
アナログ・ダイアログ
- スピードが命:Damson Globalの新たな ワイヤレス・スピーカ・システム、アナログ・デバイセズが迅速な市場投入を支援
- CRC Testing in Video Applications