パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション

アナログ・デバイセズは、今日の個人向け電子機器で利用可能な高度なデジタル処理と実社会のユーザを接続する各種センサーの橋渡しをするパーソナル・エレクトロニクス・ソリューションを提供します。スマートフォンに内蔵するDSLR品質のカメラ性能と精度への需要から、ポータブル製品でハイファイ・オーディオと高効率の電源レギュレーションを設計するという課題まで、アナログ・デバイセズは最先端の性能によってパーソナル・エレクトロニクス製品に高い競争力を提供します。
最新情報
技術記事
- NEW How to Design a Safe Wearable Device with 4× Faster Battery Charging
-
NEW
The Dream of Edge AI
Thought Leadership
- USB Type-Cによる並列バッテリ充電、この手法は消費者に何をもたらすのか?
- モバイル機器のバッテリ駆動時間延長と小型化に最適な電源管理IC - SIMOレギュレータ
-
ノイズ性能、活用法、適用すべき用途について学び、LDOレギュレータを正しく選択する
アナログ・ダイアログ
ビデオ
- 電力の最適化を可能にする産業用バッテリ向けのソリューション
- AD4130-8:PGAとFIFOを内蔵する24ビット/32μAのΣΔ ADC
- ミリ波に対応する計測器グレードのシグナル・チェーン
- MAX77540:高効率の2相降圧コンバータ、最大入力電圧は16Vで最大出力電流は6A
- 5Gにおけるアナログ・デバイセズのリーダーシップ――5Gの試験、構築、活用
デザイン・ノート
データシート
ウェブキャスト
- Improving Switch-Mode Power Supplies Using Noise Cancelling Technology
- High-Resolution 3D Vision Enabled by ADI Time-of-Flights Solutions
- Enabling the Next Generation of Sustainable Motion Detection & Sensing
- Simplifying Battery Management Complexity with AccuCharge™
- Active Noise Cancellation Technology for Wireless Headphones