ミサイルおよび高精度軍用品

ミッション・クリティカルな専門知識。
シグナル・チェーン全体を網羅。
世界中の防衛当局は高精度武器への依存度を増しており、シグナル・チェーンの品質、性能、設計がいっそうミッション・クリティカルになっています。アナログ・デバイセズはシグナル・チェーン設計の 3 つの不可欠な要素で強みを持っており、その強みを生かしてお客様を支援します。
- ミサイルおよび武器弾薬
- MEMS ベースのジャイロ・センサー、加速度センサー、IMU ソリューションを含む業界最大の製品ポートフォリオ
- シグナル・チェーン全体でハードウェア、ソフトウェア、セキュリティをシームレスに統合化する能力
アナログ・デバイセズのミサイルおよび精密兵器サブシステム向けカタログと深い専門知識で、照準システム、誘導制御、武器安定化、過酷な環境での動作に最適なソリューションを提供します。
照準システム
アナログ・デバイセズは高度な統合化と小型化を実現する照準ソリューションとシーカー・ヘッド・ソリューションを提供しています。主な専門分野は、レーダー照射/レシーバーのコア技術、目標の捕捉、起爆装置の操作、正確な爆発をサポートする高速/高精度コンバータです。
誘導制御
極超音速、極めて大きい重力加速度、飛行力学という要因が関わり、操縦翼面の正確な動作を実現するための環境の要件は非常に厳しいものになります。アナログ・デバイセズは操縦翼面とランチャーの位置調整のための高精度検知/モーション・システムを提供しています。当社は、誘導用の高精度なモータ/サーボ制御、信頼性の高いデジタル・シグナル・プロセッサ、高精度 RDC/LVDT 技術を強みとしています。
武器安定化
照準を正確に定めるための鍵は、武器の姿勢とポジションにおける安定性と精度です。アナログ・デバイセズは MEMS ベースのジャイロ・センサー、加速度センサー、IMU ソリューションで業界をリードしており、性能だけでなく、現代の軍用品設計で求められるサイズと形状の条件も満たすシステムを提供しています。
テレメトリ
火薬式発射を含む次世代の高精度誘導武器には、高度な誘導機能、慣性計測ユニット、モータ・コントロールだけでなく、発射台に戻るテレメトリまで組み込まれます。ミサイル・テレメトリでは、作戦飛行中の性能評価、損傷評価、検証を実現します。高速自動推進体とミサイル・システムには特有の課題がありますが、アナログ・デバイセズの RadioVerse トランシーバー・ファミリを中心としたアナログ・コンポーネントの豊富なラインナップで解決できます。このファミリでは、周波数ホッピングなど防衛用テレメトリに必要なほとんどの機能をサポートしています。
過酷な環境に耐える
振動と加速度(最大 20,000 G)の厳しい弾道要件から、動作時と保管時の過酷な温度範囲にいたるまで、武器システムと部品には特別な技術と設計が必要です。アナログ・デバイセズは最も厳しい運用環境でも動作するソリューションの開発に長けており、ノウハウを有しています。たとえば次のものがあります。
- 実証されている高重力加速度への耐性
- 取付けと形状の留意事項
- –55 °C ~ +125 °C(一部は最大 210 °C)の試験済み温度範囲
- 耐食性パッケージおよびワイヤ・ボンディング
- 錫ウィスカを軽減する NiPdAu リード・フレーム
- ハーメチック・シール・パッケージ
- アプリケーション専用システム・パッケージ

統合型ソリューション
アナログ・デバイセズは、統合型ソリューションにおいて数十年にわたり培ってきたリーダーシップを反映した業界最大のコンポーネント・ポートフォリオを提供します。統合化をオンチップ、インパッケージ、そして列線交換ユニット(LRU)レベルで実現できる能力により、アナログ・デバイセズはお客様が性能、SWaP、信頼性の目標を望ましいかたちで達成できるようお手伝いします。
当社は、ベア・ダイからモジュールに含まれるキー・コンポーネントの製造まで、プロセスを完全にコントロールしており、そのためかつてない陳腐化管理と製品ライフサイクル・サポートを提供しています。
それに加え、システムレベルの包括的な知識、高信頼性モジュール/サブシステムの専門知識、シリコンからデータ出力までを保護する能力も備えています。
技術記事:
次世代型ミサイル作動システム対応ブラシレス DC モーター導入の概要
軍用システムは、コストが上昇し、お客様からこれまで以上に小型であり長距離レンジ製品を求められるにつれ、他のエンジニアリング分野と同様、急速にコスト制限が設けられるようになっています。ブラシレス DC モーター(BLDC)などのモーター・ドライブにおける現在の進歩は、CAS 設計の小型化、軽量化、低価格化に加えて、一層の効率化を可能にしました。ADA4571 製品がどのようにして業界の弱点克服に役立っているのかをご覧ください。
技術情報記事:
もはや SWaP だけの問題ではない
所定の量の部品を小型化および高密度化するという課題に対応するために、業界ではこれまで、サイズ、質量、電力(SWaP)の低減に取り組んできました。長期にわたって実施されてきたこのアプローチでは、ファウンドリーとパッケージ・プロセス、継続的な SWaP の低減に限界が見え始めています。

Web キャスト:
航空宇宙および防衛向けの最新の慣性アプリケーション
現在流通している多くの MEMS ソリューションは、防衛アプリケーションにとって大きすぎるか不十分です。兵士用ウェアラブル、小型武器、バレル安定化など幅広い最新アプリケーションに新たに組み込むことができるアナログ・デバイセズ MEMS の最新ファミリをご確認ください。

ミサイルおよび精密軍用品のカタログ
アナログ・デバイセズは業界最先端のエレクトロニクスと設計の専門知識で最新鋭の軍用品を支えています。その詳細をご覧ください。
おすすめ製品
シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン
最新情報
Design Notes Page
技術記事
- 次世代ミサイル・アクチュエーション・システム向けブラシレスDCモータの導入
- Analog Tips– Decimation for ADCs
- It’s Not Just About SWaP Any Longer
- Designing High Speed Analog Signal Chains From DC-to-Wideband
- Mastering the Thermal Challenges of Advanced Defense Subsystems
Analog Dialogue
- 混み合ったボードにも実装可能な低EMIの電源
- MEMSジャイロスコープを利用する帰還制御システムの低ノイズ化
- MEMS IMU/ジャイロスコープにおけるアライメントの基本
- 高精度のリゾルバ/デジタル・コンバータによる角度位置と速度の計測
- Transformer-Coupled Front-End for Wideband A/D Converters
ウェブキャスト
- Simplify Power with µModule Regulators
- Modern Inertial Applications for Aerospace and Defense
- Explaining Phase Noise
- Performance Clocks: Demystifying Jitter
- High-performance MEMS IMU Solutions for Demanding Applications
アプリケーション・ノート
- AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション (Rev. 0) PDF
- AN-1295: ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485、ADIS16488 の 機械的設計のヒント (Rev. 0) PDF
- AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes (Rev. 0) PDF
- AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs (Rev. 0) PDF
- AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros (Rev. 0) PDF
カタログ
ビデオ
- New ADI Sypher™ Ultra セキュリティ サブシステム
- X-Microwaveのモジュラー型ドロップイン・コンポーネント、アナログ・デバイセズの製品を搭載
- 要求の厳しいUAVアプリケーション向けのMEMS IMU
- RF向けA/Dコンバータと高速クロック
- RF分野の新境地を開くMEMSスイッチ技術