MAX9892

製造中

シャントモード、オーディオクリック/ポップ除去回路

ヘッドフォンおよびライン出力のクリックおよびポップを除去する小型実装面積で業界最新のIC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 歪みなしのクリック/ポップ除去
  • 消費電流:1µA以下
  • 1.7V~3.6Vの単一電源動作
  • 小型パッケージ
    • 6ピンUCSP (1mm x 1.52mm x 0.6mm)
    • 6ピンµDFN (2mm x 2mm x 0.75mm)
MAX9892
シャントモード、オーディオクリック/ポップ除去回路
MAX9892:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX9892EVKIT

MAX9892の評価キット

機能と利点

  • 2.7V~5.5V DCの単一電源動作(オンボードヘッドフォンアンプ)
  • 1.7V~5.5V DCの単一電源動作(外部ヘッドフォンアンプ)
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • オンボードのヘッドフォンアンプMAX4338
  • RCAオーディオ入力ジャック
  • ヘッドフォン出力ジャック
  • オーディオ入出力信号用PCBパッド
  • 6ピンUCSP™ (2 x 3アレイ)パッケージでMAX9892ERT+を評価
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9892の評価キット(EVキット)は、MAX9892 ICを評価するための実装および試験済みPCBです。MAX9892は、オーディオのクリック/ポップノイズ除去ICです。このEVキット回路は、MAX9892の性能を検証するために、オンボードのヘッドフォンアンプMAX4338、2つのRCAオーディオ入力ジャック、およびヘッドフォンジャックを備えています。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作します。

MAX9892のEVキットは、EVキットに接続された外付けヘッドフォンアンプの可聴クリック/ポップノイズの除去も行います。MAX9892のEVキットは、外部ヘッドフォンアンプを使用する場合には、より低い1.7V~5.5V DCの入力電圧範囲で動作することができます。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルゲーム用コンソール
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • スマートフォン

MAX9892EVKIT
MAX9892の評価キット

最新のディスカッション

MAX9892に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品