MAX9890
製造中オーディオクリックノイズ抑制回路
業界初、高集積オーディオクリック/ポップノイズ抑制器
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.00
製品情報
- 36dBのクリック/ポップノイズ抑制
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- クリックレス/ポップレスの起動/電源投入およびシャットダウン/電源切断
- 低電力シャットダウンモード:0.001µA
- 32Ω負荷で0.003%以下のTHD+Nを実現
- ESD保護出力:±8kV (ヒューマンボディモデル)
- 回路には1個の0.1µFコンデンサのみが必要
- 低消費電流:14µA
- 小型パッケージ
- 9ピンUCSP (1.5mm x 1.5mm x 0.6mm)
- 8ピンTDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX9890は、クリックレス/ポップレスの起動/パワーアップまたはシャットダウン/パワーダウンができないヘッドフォンアンプを内蔵するCODECなどのデバイスにクリック/ポップノイズ抑制機能を提供します。このデバイスは、出力結合コンデンサへのDCバイアス電圧の立上げ、およびオーディオ信号の印加を制御し、ヘッドフォンの可聴トランジェントをなくします。MAX9890Aは、最大100µFの結合コンデンサ用の200ms起動時間を、MAX9890Bは、100µF以上の結合コンデンサ用の330ms起動時間を可能とします。
MAX9890は14µAの消費電流と0.001µAのシャットダウン電流でありながら、32Ωの場合、0.003%以下のTHD+Nを実現します。出力部のESD (ヒューマンボディモデル)保護回路によって、MAX9890および信号チェーンにつながるデバイスが最大±8kVのESD放電から保護されます。
MAX9890は、小型(1.5mm x 1.5mm x 0.6mm)、9ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)、および8ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハイエンドノートブック用オーディオ
- PDA
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルMP3プレーヤ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9890BEBL+ | WLCSP | ||
| MAX9890BEBL+T | WLCSP | ||
| MAX9890BETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX9890BETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX9890BEBL+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX9890BEBL+T | 製造中 | |
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX9890BETA+ | ||
| MAX9890BETA+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX9890BETA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX9890に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める