MAX4999
製造中USB 2.0ハイスピード差動8:1マルチプレクサ
業界初、USB 2.0ハイスピードデータレートに対応する8:1 USBマルチプレクサで超高速切替えが可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
製品情報
- 柔軟性と性能が向上
- USB 2.0規格に対応したマルチプレクサ
- -3dB帯域幅:1200MHz (typ)
- 低オン抵抗とパワーマネージメント機能によってシステム損失を最小化
- オン抵抗(RON):6.5Ω (typ)
- 単一電源電圧:+3.0V~+3.6V
- イネーブル入力によって全チャネルをハイインピーダンス状態にすることが可能(スタンバイモード)
- スタンバイモード時の低動作電流(1µA)と超低自己消費電流(30nA)
- 部品数と設計の複雑さを低減
- 低スレッショルドによって1.8V低電圧システムでトランスレータが不要
- 基板スペースの削減
- 32ピンTQFN パッケージ(5mm x 5mm)
差動ハイスピードUSBアナログマルチプレクサのMAX4999は、低オン容量(CON)スイッチを備えており、USBサーバ/大容量ストレージ市場に最適なソリューションです。MAX4999は、最大480Mbpsのデータレートに対応可能なUSB 2.0ロー/フル/ハイスピードアプリケーション用に設計されています。
MAX4999は、差動8:1マルチプレクサです。MAX4999は、信号経路を制御する3つのデジタル入力を備えています。標準的なアプリケーションには、8つのUSBホストと1つのUSBデバイス間でのUSBコネクタのスイッチングがあります。
すべてのチャネルをディセーブルにし、デバイスをハイインピーダンス状態(スタンバイモード)に移行させ、チャージポンプを遮断して消費電力を最小限に抑える、イネーブル入力(EN)が提供されています。
MAX4999は、+3.0V~+3.6Vの電源電圧で動作し、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX4999は、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- キーボード、ビデオ、マウス(KVM)
- 大容量記憶装置
- サーバ/RAID
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4999ETJ+ | LFCSP | ||
| MAX4999ETJ+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX4999ETJ+ | 製造中 | |
| MAX4999ETJ+T | 製造中 | |
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX4999ETJ+ | 製造中 | |
| MAX4999ETJ+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4999ETJ+ | 製造中 | |
| MAX4999ETJ+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4999ETJ+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。