MAX4906EF
製造中高ESD保護付き、ハイ/フルスピードUSB 2.0スイッチ
1個以上のUSB 2.0差動ペアにスイッチング機能が必要なポータブル低電力アプリケーション用に設計されたESD保護アナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品情報
- COM_における±15kV (ヒューマンボディモデル) ESD保護
- +2.7V~+3.6Vの単一電源電圧での動作を完全保証
- 低オン抵抗(RON):4Ω (typ)、7Ω (max)
- -3dB帯域幅:500MHz (typ)
- ビット間の小さいスキュー:20ps以下
- チャージポンプノイズ = 90µV (typ)
- チャージポンプイネーブル
- 1.4V以上の場合は、ロジックレベルシフタは不要
- 最大+5.5VまでのUSB電源レイルへの短絡から障害保護されたCOM_アナログ入力
- スタンバイモードにおける低消費電流:3µA (max)
- 2mm x 2mmの省スペース10ピンµDFNパッケージ
MAX4906EFは、高性能スイッチングアプリケーションに不可欠な低オン容量(CON)と低オン抵抗(RON)を統合する静電気放電(ESD)保護アナログスイッチです。COM_入力は、ラッチアップまた損傷を伴わず±15kV ESDから保護されています。このデバイスは、480MbpsのUSB 2.0の高速アプリケーション用に設計されています。また、このスイッチは、USBのローおよびフルスピード信号ののすべての要件にも対応しています。
MAX4906EFは、2個の単極/双投(SPDT)スイッチを備えています。このデバイスは+2.7V~+3.6Vの単一電源での動作が完全保証され、すべてのアナログ入力(COM_、NC_、NO_)への+5.5Vの短絡から保護されています。この機能によって、MAX4906EFは+5.5Vのフォルト保護のUSB 2.0規格に完全準拠しています。このデバイスは低スレッショルド電圧と+1.4VのVIHを備え、低電圧ロジックで使用することができます。このデバイスは、ハイにされると、チャージポンプをオフにして、デバイスをスタンバイモードに設定するアクティブローQP入力を備えています。デバイスがスタンバイモードになると、自己消費電流は3µA (max)に低減し、スイッチは動作可能状態を維持します。
MAX4906EFは省スペースの2mm x 2mmのµDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バススイッチ
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- イーサネットスイッチング
- GPS
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- リレーの代替
- 冗長保護用T3/E3スイッチ
- USB切替
- ビデオ切替
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4906EFELB+ | LFCSP | ||
| MAX4906EFELB+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。