MAX4764
製造中低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- VCC - 5.5Vまで無歪みで負の信号が通過可能
- ヘッドフォンまたはミュート検出用コンパレータ内蔵(MAX4763/MAX4765)
- 内蔵シャントスイッチの抵抗によるクリック/ポップノイズの抑制(MAX4764/MAX4764A/MAX4765)
- 低オン抵抗(RON)
- 0.6Ω (+2.7V電源において)
- オン抵抗の平坦性:0.25Ω
- オン抵抗のマッチング:0.05Ω
- 電源電圧:+1.8V~+5.5V
- クロストーク:-70dB (100kHz)
- オフアイソレーション:-65dB (100kHz)
- 全高調波歪み:0.01%
- µMAX、TDFN、TQFN、およびUCSPパッケージ
デュアルSPDT (単極/双投)スイッチのMAX4762~MAX4764/MAX4764A/MAX4765は、負の信号を扱うことが可能で、グランドレベル以下の信号を歪みなしで通すことができます。これらのアナログスイッチは、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作し、オン抵抗が0.6Ωと低いため、オーディオ信号のスイッチングに最適です。
MAX4763/MAX4765は、ヘッドフォン検出またはミュート/送信キー機能として使用可能なコンパレータを内蔵しています。MAX4764/MAX4764A/MAX4765は、NOおよびNC接続点に存在するキャパシタンスを自動的に放電するシャントスイッチを内蔵しています。これは、予め充電された各点の間でオーディオ信号を切り替える際に発生するクリック/ポップノイズを抑制します。
これらのSPDTスイッチは、省スペースのµMAX®、TDFN、TQFN、およびUCSP™の各パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4764ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4764ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4764EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4764EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX4764ETB+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4764ETB+ | 製造中 | |
| MAX4764ETB+T | 製造中 | |
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX4764ETB+ | 製造中 | |
| MAX4764EUB+ | 製造中 | |
| MAX4764EUB+T | 製造中 | |
|
3 28, 2018 - 1722G-1 ASSEMBLY |
||
| MAX4764EUB+ | 製造中 | |
| MAX4764EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4764に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める