MAX4739
製造中4.5Ω、クワッドSPSTアナログスイッチ、UCSP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.19
Viewing:
製品情報
- USB 1.1 Signal Switching
- 2ns (max) Differential Skew
- -3dB Bandwidth: >300MHz
- Low 20pF On-Channel Capacitance
- Low RON
- 4.5Ω (max) (+3V Supply)
- 3Ω (max) (+5V Supply)
- 0.4Ω (max) RON Match (+3V Supply)
- 1.2Ω (max) RON Flatness (+3V Supply)
- <0.5nA Leakage Current at +25°C
- High Off-Isolation: -55dB (10MHz)
- Low Crosstalk: -80dB (10MHz)
- Low Distortion: 0.03%
- +1.8V CMOS-Logic Compatible
- Single-Supply Operation from +1.8V to +5.5V
- Rail-to-Rail Signal Handling
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- データ収集システム
- 低電圧データ収集システム
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4739EBE+ | WLCSP | ||
| MAX4739EBE+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX4739EBE+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX4739EBE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4739に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める