MAX4714
製造中0.8Ω、低電圧、単一電源SPDTアナログスイッチ、SC70パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
Viewing:
製品情報
- 低RON
- 0.8Ω max (+3V電源)
- 2.5Ω max (+1.8V電源)
- RON平坦性:0.18Ω max (+3V電源)
- 単一電源:+1.6V~+3.6V
- パッケージ:6ピンµDFN (1.5mm x 1mm) およびSC70
- 高速スイッチング:tON = 18ns max、 tOFF = 12ns max
- 1.8V CMOSロジックコンパチブル(+3V電源)
- MAX4599とピンコンパチブル
- ブレーク・ビフォ・メークを保証
MAX4714は、+1.6V~+3.6Vの単一電源で動作する低オン抵抗、低電圧デュアル単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。MAX4714はブレーク・ビフォ・メークスイッチング動作になっています。また、スイッチングは高速です(tON = 18ns max、tOFF = 12ns max)。
+3V電源動作時に、MAX4714はオン抵抗(RON)が0.8Ω (max)、RONマッチングおよびRON平坦性が0.18Ω (max)となっています。ディジタルロジック入力は+3V単一電源動作時に1.8V CMOSロジックコンパチブルです。
MAX4714はMAX4599とピンコンパチブルになっており、6ピンSC70またはµDFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 通信回路
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集システム
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4714ELT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX4714ELT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX4714EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX4714EXT+T | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX4714に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める