MAX4688
最終販売2.5Ω、低電圧、SPST/SPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ
2.5Ω、低電圧SPST/SPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- パッケージ:6バンプ、0.5mmピッチ、UCSP
- RON:
- 2.5Ω (max) (+3V電源)
- 10Ω (max) (+1.8V電源)
- チャネル間RONマッチング:0.4Ω (max)
- 信号範囲におけるRON平坦性:1Ω (max)
- 全温度範囲において低リーク電流
- TA = +25℃で0.5nA (max)
- 高速スイッチング:tON = 30ns、tOFF = 12ns
- ブレーク・ビフォ・メイクを保証(MAX4688)
- 電源動作:+1.8V~+5.5V単一
- レイルトゥレイル信号処理
- 低クロストーク:-95dB (100kHz)
- 高オフアイソレーション:-90dB (100kHz)
- ロジックコンパチビリティ:1.8V
MAX4686/MAX4687/MAX4688低オン抵抗(RON)、低電圧アナログスイッチは、+1.8V~+5.5V単一電源で動作します。MAX4686/MAX4687は単極/単投(SPST)アナログスイッチで、MAX4688は単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。MAX4686はノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX4687はノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。MAX4688は、1つのノーマリオープン(NO)スイッチおよび1つのノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。
3V電源で駆動した時、これらのデバイスはRON 2.5Ω (max)と共に、RONマッチング0.4Ω (max)および平坦性1Ω (max)を実現します。MAX4686/MAX4687/MAX4688は、高速スイッチング速度(tON = 30ns max、tOFF = 12ns max)を提供します。MAX4688はブレーク・ビフォ・メイクアクションを行います。
ディジタルロジック入力は、+2.7V~+3.3V電源において1.8Vロジックコンパチブルです。MAX4686/MAX4687/MAX4688は、チップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されており、PCボード面積を大幅に低減します。このチップ占有面積は僅か1.50mm × 1.02mmです。3 × 2配列のハンダバンプの間隔は、0.5mmバンプピッチとなっています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 携帯電話
- 通信回路
- ハードドライブ
- MP3プレーヤー
- PCMCIAカード
- パワールーティング
- リレーの代替
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4688EWT+ | WLCSP | ||
| MAX4688EWT+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4688に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める