MAX4674
製造中3V/5V、4Ω、広帯域クワッド2:1アナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.35
Viewing:
製品情報
- 保証オン抵抗
- 4Ω (max) (+5V電源)
- 6Ω (max) (+3V電源)
- 保証チャネル間マッチング
- 0.4Ω (max)
- 全信号範囲保証平坦性
- 0.8Ω (max)
- 1.8V動作
- RON = 100Ω (typ) (全温度範囲)
- tON = 51ns (typ)
- tOFF = 13ns (typ)
- 保証低リーク電流
- +25℃において0.5nA (max)
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- クロストーク:-114dB (1MHz)
- オフアイソレーション:-67dB (1MHz)
- パッケージ:4mm x 4mm QFN
MAX4674は、4つの2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサを備えた低電圧CMOSアナログスイッチです。+5Vの単一電源で動作させた場合、4Ω (max)の低オン抵抗(RON)、0.4Ω (max)のチャネル間RONマッチング、全信号範囲で0.8ΩのRON平坦性を実現します。オフリーク電流は+25℃で僅か0.5nA (max)です。
MAX4674はそれぞれ18nsと6nsの高速ターンオン(tON)時間およびターンオフ(tOFF)時間を実現し、QFN、QSOP、TSSOP、SOパッケージで提供されています。
この低電圧マルチプレクサは、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。ディジタル入力は全て+0.8Vおよび+2.4Vのロジックスレッショルドを持ち、+5V動作においてTTL/CMOSロジックコンパチブルです。
アプリケーション
- 10/100 Base-T
- ATM交換機
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- リレーの代替
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4674EEE+ | QSOP | ||
| MAX4674EEE+T | QSOP | ||
| MAX4674ESE+ | SOIC_N | ||
| MAX4674ESE+T | SOIC_N | ||
| MAX4674ETE+ | LFCSP | ||
| MAX4674ETE+T | LFCSP | ||
| MAX4674EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4674EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX394 | 製造中 | 低電圧、クワッド、SPDT、CMOSアナログスイッチ、MAX333Aを置換え |
最新のディスカッション
MAX4674に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める