MAX4610

製造中

低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で提供
  • 保証されたオン抵抗
    • 5V電源:100Ω (max)
    • 12V電源:46Ω (max)
  • チャネル間のマッチング:4Ω (max)保証
  • 全信号範囲での平坦性:18Ω (max)保証
  • 全温度範囲のオフリーク電流
    • TA = +85℃において2nA以下
  • ESD保護:2kV以上(3015.7法)
  • レイルトゥレイル信号に対応
  • TTL/CMOSロジックコンパチブル

MAX4610/MAX4611/MAX4612は、クワッド、低電圧、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。オン抵抗(100Ω max)のスイッチ間マッチングは4Ω (max)で、平坦性は特定信号範囲において4Ω (max)です。各スイッチは、V+~GNDのアナログ信号レベルを扱うことができます。最大オフリーク電流はTA = +25℃で僅か1nA、TA = +85℃で2nAとなっています。

MAX4610は4つのノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX4611は4つのノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。MAX4612は、2つのNOスイッチおよび2つのNCスイッチを備えています。これらのCMOSスイッチは、+2V~+12Vの単一電源で動作します。全てのディジタル入力のロジックスレッショルドが+0.8Vおよび+2.4Vであるため、+5V単一電源を使用した場合にTTL/CMOSロジックコンパチビリティが保証されています。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ信号ルーティング
  • バッテリ動作の機器
  • 通信回路
  • 低電圧データ収集システム
  • サンプル/ホールド回路

MAX4610
低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
MAX4610、MAX4611、MAX4612:ピン配置/真理値表
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAX4610に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品