MAX4514
製造中低電圧、低オン抵抗、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.07
Viewing:
製品情報
- パッケージ:5ピンSOT23
- +2V~+12Vの単一電源動作
- オン抵抗:
- 20Ω保証(+5V電源)
- 10Ω保証(+12V電源)
- 低オフリーク電流:
- +25℃で1nA保証
- +85℃で20nA保証
- 低オンリーク電流:
- +25℃で2nA保証
- +85℃で40nA保証
- 低チャージインジェクション:10pC
- 高速スイッチング:tON = 150ns、tOFF = 100ns
- ブレーク・ビフォ・メーク動作:tON > tOFF (+5V)
- +5V電源の場合TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX4514/MAX4515は、超低オン抵抗の単極/単投(SPST) CMOS低電圧単一電源アナログスイッチです。MAX4514はノーマリオープン(NO)、MAX4515はノーマリクローズ(NC)です。
これらのCMOSスイッチは+2V~+12Vの単一電源で連続動作します。各スイッチは電源電圧範囲内のアナログ信号を扱うことができます。最大オフリーク電流は+25℃で僅か1nA、+85℃で20nAです。
ディジタル入力はロジックスレッショルドが0.8V~2.4Vであるため、+5V電源を用いた場合はTTL/CMOSロジックコンパチブルであることが保証されています。
ピンコンパチブルなデュアル電源用製品としてはMAX4516/MAX4517を参照してください。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4514CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4514CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4514CUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4514CUK+T | SOT_23 | ||
| MAX4514ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4514ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4514EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4514EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4514CSA+ | 製造中 | |
| MAX4514CSA+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4514CUK+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4514CUK+T | 製造中 | |
| MAX4514EUK+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4514ESA+ | 製造中 | |
| MAX4514ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4514に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める