MAX14802
製造中低チャージインジェクション、16チャネル、高電圧アナログスイッチ
低チャージインジェクション、過電圧保護、低容量、および高速SPIインタフェースを提供するシリーズ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.64
製品情報
- 過電圧保護を内蔵
- 20MHzのシリアルインタフェース(5V)
- 高性能を実現するHVCMOS技術
- 個別に設定可能な高電圧アナログスイッチ
- 低自己消費電流:5µA (typ)
- 低電圧アナログ信号周波数範囲:DC~20MHz
- ロジック電源電圧:2.7V~5.5V
- 低チャージインジェクション、低容量RLスイッチ
- オフアイソレーション:-77dB (typ) (5MHz (RL = 50Ω)の場合)
- デイジーチェーン接続可能なシリアルインタフェース
- フレキシブルな高電圧電源(VPP - VNN = 250V)
MAX14802/MAX14803/MAX14803Aは、超音波画像処理およびプリンタアプリケーションに16チャネルの高電圧スイッチを提供します。これらのデバイスはHVCMOSプロセス技術を採用しており、デジタルインタフェースによって制御される16の高電圧で低チャージインジェクションのSPSTスイッチを提供します。データは内部の16ビットシフトレジスタにクロックインされて、イネーブルおよびクリア入力による設定可能なラッチによって保存されます。パワーオンリセット機能は、すべてのスイッチが電源投入時にオープンであることを確実にします。
MAX14802/MAX14803/MAX14803Aは、VPP/VNN = +100V/-100V、+200V/0V、または+40V/-160Vなどの広範囲の高電圧電源で動作します。デジタルインタフェースは、独立した+2.7V~+5.5VのVDD電源で動作します。デジタル入力のDIN、CLK、アクティブローLE、およびCLRは、VDDの電源電圧で動作します。
MAX14803/MAX14803Aは、容量性負荷を放電する35kΩのブリード抵抗を各スイッチ端子に備えています。MAX14802/MAX14803/MAX14803Aは、正極性のオーバーシュートに対する過電圧保護用にクランプダイオードを内蔵しています。
MAX14802は、48ピンLQFPパッケージで提供されており、0℃~+70℃の民生用温度範囲および-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
MAX14803は、48ピンLQFPパッケージで提供されており、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証されています。
MAX14803Aは、110ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されており、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- プリンタ
- 超音波画像化
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14802CCM+ | LQFP | ||
| MAX14802ECM+ | LQFP | ||
| MAX14802ECM+T | LQFP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。