MAX14756
製造中クワッドSPST +70Vアナログスイッチ
+70Vアナログスイッチファミリは、インダストリアルおよびバッテリマネージメントアプリケーションに最適
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.66
製品情報
- 単一電源動作:+10V~+70V
- バイポーラ電源動作:±35V (max)
- オン抵抗:10Ω (max)
- RON平坦性:0.004Ω (typ)
- オフリーク電流:2.5nA (max) (85℃の場合)
- 保護ダイオードを通じた過電圧/低電圧クランピング
- 消費電流:500µA (typ)
- 16ピンTSSOPパッケージ
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
- DG411、DG412、およびDG413に機能的にコンパチブル
- 最大+125℃まで機能的に動作
MAX14756/MAX14757/MAX14758は、両方向に等しく正常動作する10Ω (max)の低オン抵抗のアナログスイッチです。すべてのデバイスは、レイルトゥレイルアナログ信号範囲を備えています。これらの製品は、ユニポーラアプリケーションでは+10V~+70Vの単一電源で動作し、バイポーラアプリケーションでは±35Vのデュアル電源で動作します。バイポーラ電源は、オフセットすることが可能で、対称的である必要はありません。
MAX14756はクワッドのノーマリクローズ(NC)単極/単投(SPST)スイッチ、MAX14757はクワッドのノーマリオープン(NO) SPSTスイッチ、およびMAX14758は2つのNOと2つのNC SPSTスイッチを備えています。これらのスイッチは、5Ω (typ)のオン抵抗と0.01nA (typ)の低オンリーク電流を備えています。オン抵抗の平坦性は0.004Ω (typ)です。
これらのデバイスは、多数のアナログ信号ルーティングおよびスイッチングアプリケーションに最適です。各デバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲が保証されていますが、最大+125℃までの動作が過大リーク電流と共に可能です。
アプリケーション
- ATEシステム
- オーディオ信号のルーティング/スイッチング
- バッテリマネージメント
- 環境制御システム
- 産業用制御システム
- 計測
- 医療用システム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14756EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX14756EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。