MAX14578E
製造中USBバッテリチャージャ検出器
USBおよびAppleチャージャに対応する、超小型、完全ポート検出デバイス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- USB Battery Charging Revision 1.1に準拠
- コネクタ挿入検出用のデータコンタクト検出
- チャージングダウンストリーム検出
- Apple/Sonyチャージャ検出
- 専用チャージャ検出
- 中国のYD/T1591準拠チャージャ検出
- チャージャ検出プロセス中は内蔵スイッチによってUSBトランシーバを絶縁
- VBUS接続は28Vに対応
- デバイス状態変化割込み
- 低消費電流
- CD+およびCD-の高ESD保護
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
MAX14578E/MAX14578AEは、USB Battery Charging Revision 1.1に準拠したUSBチャージャ検出器です。USBチャージャ検出回路は、USBスタンダードダウンストリームポート(SDP)、USBチャージングダウンストリームポート(CDP)、またはデディケーテッドチャージャポート(DCP)を検出し、外部リチウムイオン(Li+)バッテリチャージャを制御します。
これらのデバイスは、データコンタクト検出、D+/D-短絡検出、チャージングダウンストリームポート識別を含む、USB Battery Charging Revision 1.1準拠の検出ロジックを実装しています。MAX14578AEは、イネーブル(アクティブローEN)入力およびLDO出力を備えています。
さらに、内蔵USBスイッチは、Hi-Speed USB、Full-Speed USB、およびLow-Speed USB信号に準拠しています。これらのデバイスは、低オン抵抗、低オン抵抗平坦性、および超低容量を備えています。また、これらのデバイスはCD+およびCD-端子に最大±15kVヒューマンボディモデルの高いESD保護を備えています。
さらに、MAX14578E/MAX14578AEはD+/D-上の抵抗分圧器回路の識別が可能なAppleおよびSonyチャージャ検出を備えています。
MAX14578E/MAX14578AEは、12ピン、0.4mmピッチ、1.3mm x 1.68mmのウェハレベルパッケージ(WLP)と16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- DSCおよびカムコーダ
- 電子書籍リーダ
- メディアプレーヤー
- MID (モバイルインターネットデバイス)
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14578EETE+ | LFCSP | ||
| MAX14578EETE+T | LFCSP | ||
| MAX14578EEWC+ | WLCSP | ||
| MAX14578EEWC+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX14578EETE+ | 製造中 | |
| MAX14578EETE+T | 製造中 | |
|
12 13, 2013 - 1355 MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX14578EETE+ | 製造中 | |
| MAX14578EETE+T | 製造中 | |
|
10 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
| MAX14578EETE+ | 製造中 | |
| MAX14578EETE+T | 製造中 | |
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX14578EEWC+ | 製造中 | |
| MAX14578EEWC+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX14578Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める