製品概要
機能と利点
- MAX2648を簡単に評価
- 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
- 全周辺部品付属
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2648の評価キット(EVキット)は、MAX2648 5GHzローノイズアンプの評価作業を容易にします。MAX2648 EVキットを使用すると、追加の補助回路を使用することなくデバイスの性能を試験できます。入力および出力には全てSMAコネクタが使用されているため、RF試験機器を簡単に接続できます。
このEVキットは5150MHz~5350MHzの帯域で動作するよう出荷時にチューニングされていますが、5000MHz~6000MHzの帯域用に再調整することも可能です。フルデータシートの「表1」に、MAX2648を5725MHz~5825MHzの帯域での動作に再調整するための部品選択情報を示します。その他の帯域用マッチングネットワークの設計には、MAX2648のSパラメータおよびノイズパラメータ(MAX2648データシートの「表1」および「表2」)を参照して下さい。
アプリケーション
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
MAX2648EVKIT: MAX2648の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/02/28PDF115K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02
-
高周波数での安定性のためMAX2648 5GHz LNAを用いた設計2003/07/09